FMND BN/HC 40 MDB 10 C 1.0 /-V-SFREE-B7

Materialnummer
1303116
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale SFREE=Antistatik
Norm 1=nach DIN 24550
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 7 bar
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 10
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 250

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FMND Umschaltb. Leitungsfilter DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.74 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(1.34 MB)

FMND Umschaltbare Leitungsfilter (auch nach DIN 24550)
Produktprospekt DE

(0.94 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0.5 MB)

FLND/FMND Umsch. Leitungsfilter DIN24550
Ersatzteilliste DE

(0.74 MB)

FLND/FMND switch. Inline filter DIN24550
Ersatzteilliste EN

(0.67 MB)