Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 25 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste
EN
(0.83 MB)
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.8 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.32 MB)