BDE 1000 G 2 W 1.0 /-RV0.003

Materialnummer
1300132
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale RV0003=Rückschl.vent. 0,003ba
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige W=ohne Anzeigenbohrung
Anschlussgröße 1 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 2
Filtermaterial SI=Silicagel
pmax 0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BDE Belüftungstrockner
Ersatzteilliste DE

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Ersatzteilliste EN

(0.52 MB)

Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktprospekt EN

(0.79 MB)

BDE Belüftungstrockner
Produktprospekt DE

(0.45 MB)

BDE Breather Dryer
Produktprospekt EN

(0.46 MB)