LPF ON 240 G E 5 D 1.2 /-L24-B6

Materialnummer
1297746
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 5
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 50

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
LPF Niederdruckfilter
Ersatzteilliste DE

(1.51 MB)

LPF Low Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0.66 MB)

LPF-TH Leitungsfilter mit Thermobypass
Ersatzteilliste DE

(0.89 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Ersatzteilliste EN

(0.9 MB)

LPF Niederdruckfilter
Produktprospekt DE

(0.89 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktprospekt EN

(0.44 MB)

LPF Leitungsfilter mit integriertem Thermobypassventil
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktprospekt EN

(0.3 MB)