Technische Daten
weitere Merkmale | A2=Ansprechdruck VA 2 bar |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 50 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
LPF Niederdruckfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.51 MB)
LPF Low Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Leitungsfilter mit Thermobypass
Ersatzteilliste
DE
(0.89 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Ersatzteilliste
EN
(0.9 MB)
LPF Niederdruckfilter
Produktprospekt
DE
(0.89 MB)
LPF Low Pressure Filters
Produktprospekt
EN
(0.44 MB)
LPF Leitungsfilter mit integriertem Thermobypassventil
Produktprospekt
DE
(0.27 MB)
LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktprospekt
EN
(0.3 MB)