FMND BN/HC 400 LDF 10 C 1.2 /-B7

Materialnummer
1294710
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 10
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 210

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FMND Umschaltb. Leitungsfilter DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.74 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(1.34 MB)

FMND Umschaltbare Leitungsfilter (auch nach DIN 24550)
Produktprospekt DE

(0.94 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0.5 MB)