HFM ON 95 S J 10 A 1.0 /-B7

Materialnummer
1290404
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussgröße 1 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 10
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 400

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HFM Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(0.95 MB)

HFM Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0.4 MB)

HFM Druckfilter
Produktprospekt DE

(0.74 MB)

HFM Pressure Filter
Produktprospekt EN

(0.27 MB)