FLN W/HC 160 D E 50 B 1.1 /-B7

Materialnummer
1289113
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 1=nach DIN 24550
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 50
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 25

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(0.83 MB)

FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt DE

(0.8 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0.32 MB)