FLN BN/HC 250 D F 10 D 1.1 /-L24

Materialnummer
1286694
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Norm 1=nach DIN 24550
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 10
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 25

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(0 MB)

FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt DE

(0.8 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0 MB)