MFM ON 55 O H 20 B 4.0 /-V-B7

Materialnummer
1286620
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 7 bar
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 20
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 280

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MFM Leitungsfilter
Ersatzteilliste DE

(0.8 MB)

MFM Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Leitungsfilter Ein-Aus nebenein.
Ersatzteilliste DE

(0.84 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Ersatzteilliste EN

(0.36 MB)

MFM Leitungsfilter mit L-Bohrung
Ersatzteilliste DE

(0.79 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Ersatzteilliste EN

(0.36 MB)

MFM Leitungsfilter
Produktprospekt DE

(0.82 MB)

MFM Inline Filters
Produktprospekt EN

(0.36 MB)

MFM Leitungsfilter Ein- und Austritt einseitig angeordnet
Produktprospekt DE

(0.83 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Produktprospekt EN

(0.36 MB)

MFM Leitungsfilter mit L-Bohrung
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Produktprospekt EN

(0.33 MB)