NF W/HC 2650 D L 25 C 2.1 /-A5-B6

Materialnummer
1286302
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale A5=Ansprechdruck VA 5 bar
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Anschlussgröße 50
Anschlussart SAE-Flansch
Filterfeinheit 25
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 25

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
NF Leitungsfilter
Ersatzteilliste DE

(3.65 MB)

NF Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(2 MB)

Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktprospekt EN

(0.79 MB)

NF Leitungsfilter
Produktprospekt DE

(1.18 MB)

NF Inline Filters
Produktprospekt EN

(0.77 MB)