Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | W=ohne Anzeigenbohrung |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (NPT) |
Filterfeinheit | 2 |
Filtermaterial | SI=Silicagel |
pmax | 0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

BD-BDH-BDL-BDM Belüftungstrockner
Ersatzteilliste
DE
(0.9 MB)

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Ersatzteilliste
EN
(0.42 MB)

BDL/BDM Belüftungstrockner
Produktprospekt
DE
(0.87 MB)

BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
Produktprospekt
EN
(0.39 MB)