0090 R 010 ON/PS

Materialnummer
1283888
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Baugröße 0090
Filtermaterial Element ON/PS=OptimicronN Pulse
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Filterfeinheit 10