BF P 7 G 3 UBM 2.0

Materialnummer
1283128
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige UBM=Unterdruckschalter
Anschlussgröße 1 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 3
Filtermaterial P=Papiervlies
pmax 0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BF Belüftungsfilter
Ersatzteilliste DE

(1.27 MB)

BF Breather Filter
Ersatzteilliste EN

(0.79 MB)

ELF/BF Einfüll- und Belüftungsfilter
Produktprospekt DE

(0.56 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktprospekt EN

(3.17 MB)

BF Tankbelüftungsfilter
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktprospekt EN

(0.83 MB)