Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 280 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MFM Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(0.8 MB)
MFM Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Leitungsfilter Ein-Aus nebenein.
Ersatzteilliste
DE
(0.84 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Ersatzteilliste
EN
(0.36 MB)
MFM Leitungsfilter mit L-Bohrung
Ersatzteilliste
DE
(0.79 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Ersatzteilliste
EN
(0.36 MB)
MFM Leitungsfilter
Produktprospekt
DE
(0.82 MB)
MFM Inline Filters
Produktprospekt
EN
(0.36 MB)
MFM Leitungsfilter Ein- und Austritt einseitig angeordnet
Produktprospekt
DE
(0.83 MB)
MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Produktprospekt
EN
(0.36 MB)
MFM Leitungsfilter mit L-Bohrung
Produktprospekt
DE
(0.81 MB)
MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Produktprospekt
EN
(0.33 MB)