0040 DN 025 W/HC /-V

Materialnummer
1280211
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ DN - Druckelemente DIN
Baugröße 0040
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 25

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Betamicron®4 Filterelemente für reduzierte Life Cycle Cost.
Produktprospekt DE

(0.76 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Produktprospekt EN

(2.05 MB)