RFL W/HC 1300 C R 25 A 1.0 /-KB

Materialnummer
1279498
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussgröße 100
Anschlussart DIN-Flansch
Filterfeinheit 25
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 16

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFL Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste DE

(0.92 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Ersatzteilliste EN

(0.46 MB)

RFL Leitungsfilter Schweissausführung
Produktprospekt DE

(0.92 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktprospekt EN

(0.48 MB)