SF W 330 W L 75 UF 1.1

Materialnummer
1277627
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bar
Verschmutzungsanzeige UF=Unterdruckschalter
Anschlussgröße 50
Anschlussart SAE-Flansch
Filterfeinheit 75
Filtermaterial W=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste DE

(1.33 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Ersatzteilliste EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Saugfilter und Saugfilterelemente
Produktprospekt DE

(0.74 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktprospekt EN

(0.8 MB)