NF ECO/N 2650 D N 5 A 2.1

Materialnummer
1276057
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussgröße 80
Anschlussart SAE-Flansch
Filterfeinheit 5
Filtermaterial ECO/N=Ecomicron
pmax 25

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
NF Leitungsfilter
Ersatzteilliste DE

(3.65 MB)

NF Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(2 MB)

Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktprospekt EN

(0.79 MB)

NF Leitungsfilter
Produktprospekt DE

(1.18 MB)

NF Inline Filters
Produktprospekt EN

(0.77 MB)