FMND BN/HC 400 LDF 10 D 1.2 /-L24

Materialnummer
1275889
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Norm 0=ohne
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 10
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 210

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FMND Umschaltb. Leitungsfilter DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.74 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(1.34 MB)

FMND Umschaltbare Leitungsfilter (auch nach DIN 24550)
Produktprospekt DE

(0.94 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0.5 MB)