Technische Daten
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 280 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

MDF Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(0.88 MB)

MDF Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.42 MB)

MDF Druckfilter
Produktprospekt
DE
(0.66 MB)

MDF Pressure Filter
Produktprospekt
EN
(0.67 MB)