MDF ON 60 O C 10 B 1.3 /-B6

Materialnummer
1274942
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 10
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 280

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MDF Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(0.88 MB)

MDF Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0.42 MB)

MDF Druckfilter
Produktprospekt DE

(0.66 MB)

MDF Pressure Filter
Produktprospekt EN

(0.67 MB)