Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 280 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

MDF Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(0.88 MB)

MDF Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.42 MB)

MDF Druckfilter
Produktprospekt
DE
(0.66 MB)

MDF Pressure Filter
Produktprospekt
EN
(0.67 MB)