FMND BN/HC 160 LDE 10 LZ 1.2 /-DB

Materialnummer
1273318
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale DB=VA gemäß Mercedes-Benz
Norm 1=nach DIN 24550
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 10
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 210

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FMND Umschaltb. Leitungsfilter DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.74 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(1.34 MB)

FMND Umschaltbare Leitungsfilter (auch nach DIN 24550)
Produktprospekt DE

(0.94 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0.5 MB)