FLND BN/HC 400 DDF 10 LZ 1.2 /-DB

Materialnummer
1273300
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale DB=VA gemäß Mercedes-Benz
Norm 0=ohne
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 10
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 25

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste DE

(0.74 MB)

FLND Umschaltbare Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt DE

(0.96 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0.52 MB)