Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 25 |
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0.74 MB)

FLND Umschaltbare Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.96 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.52 MB)