FLND W/HC 160 DDE 50 D 1.2 /-LED

Materialnummer
1272872
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale LED=VA mit LED-Anzeige
Norm 1=nach DIN 24550
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 50
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 25

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste DE

(0.74 MB)

FLND Umschaltbare Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt DE

(0.96 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0.52 MB)