Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 0,2 bar |
Verschmutzungsanzeige | UF=Unterdruckschalter |
Anschlussgröße | 50 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Filterfeinheit | 125 |
Filtermaterial | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
pmax | 1 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.33 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Ersatzteilliste
EN
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF S/S.. Saugfilter und Saugfilterelemente
Produktprospekt
DE
(0.74 MB)
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)