SF W 160 W E 125 UE 1.0

Materialnummer
1272032
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bar
Verschmutzungsanzeige UE=Unterdruckmanometer
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 125
Filtermaterial W=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste DE

(1.33 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Ersatzteilliste EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Saugfilter und Saugfilterelemente
Produktprospekt DE

(0.74 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktprospekt EN

(0.8 MB)