RFM 165 B C XX W 0.0 /-T

Materialnummer
1269450
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale T=Tankbel.filter integriert
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
pmax 10

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.
Ersatzteilliste DE

(0.54 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Ersatzteilliste EN

(0.57 MB)

RFM Rücklauffilter 4-Loch-Bef.
Ersatzteilliste DE

(1.33 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Ersatzteilliste EN

(1.3 MB)

RFM Rücklauffilter mit 4-Loch-Befestigung
Produktprospekt DE

(0.96 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktprospekt EN

(1.02 MB)

RFM Rücklauffilter mit 2-Loch-Befestigung
Produktprospekt DE

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktprospekt EN

(0.62 MB)