Technische Daten
weitere Merkmale | NRF125=Nachsg. Sieb 125 µm |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Verschmutzungsanzeige | W=ohne Anzeigenbohrung |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 15 |
Filtermaterial | MM=Mobilemicron |
pmax | 10 |
AnschlussSaugleitung | 3=G 1 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste
DE
(0.41 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.85 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste
DE
(0.8 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.42 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter. Die neue Generation.
Produktprospekt
DE
(1.22 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktprospekt
EN
(5.25 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter
Produktprospekt
DE
(2.59 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktprospekt
EN
(2.6 MB)