0201 RK 015 MM

Materialnummer
1268077
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ RK - Rücklauf-Saug-Elemente
Baugröße 0201
Filtermaterial Element MM=Mobilemicron
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 15

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste DE

(0.41 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste EN

(0.85 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste DE

(0.8 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste EN

(0.42 MB)

MM Mobilemicron® Filterelemente
Produktprospekt DE

(0.9 MB)

MM Mobilemicron® Filter Elements
Produktprospekt EN

(0.49 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter. Die neue Generation.
Produktprospekt DE

(1.22 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktprospekt EN

(5.25 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter
Produktprospekt DE

(2.59 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktprospekt EN

(2.6 MB)