RFL SN 7800 C W 10 B 1.0

Materialnummer
1267681
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussgröße 200
Anschlussart DIN-Flansch
Filterfeinheit 10
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax 16

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFL Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste DE

(0.92 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Ersatzteilliste EN

(0.46 MB)

RFL Leitungsfilter Schweissausführung
Produktprospekt DE

(0.92 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktprospekt EN

(0.48 MB)