RFLD 5200 CCW XX A 1.0

Materialnummer
1266333
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung C=Klappen-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Anschlussgröße 200
Anschlussart DIN-Flansch
pmax 16

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste DE

(1.83 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Ersatzteilliste EN

(0.98 MB)

RFLD Leitungsfilter umschaltbar in Schweißausführung
Produktprospekt DE

(0.7 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktprospekt EN

(0.79 MB)