Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | BM=opt. mit man. Rückstell. |
Anschlussgröße | Sondermass |
Anschlussart | Sonderanschluss |
Filterfeinheit | 5 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 315 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DFZ Druckfilter Zwischenplattenaufbau
Ersatzteilliste
DE
(0.87 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Ersatzteilliste
EN
(0.4 MB)

DFZ Druckfilter Zwischenplatte
Produktprospekt
DE
(0.75 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktprospekt
EN
(0.23 MB)