DFDK BH/HC 30 QLB 10 LZ 1.0 /-DB

Materialnummer
1265108
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale DB=VA gemäß Mercedes-Benz
Norm 0=ohne
Umschaltung L=Kugel-Umschaltung L-förmig
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 10
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
pmax 315

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(2.22 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(1.35 MB)

DFDK Umschaltbarer Druckfilter
Produktprospekt DE

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktprospekt EN

(0.88 MB)