Technische Daten
weitere Merkmale | LED=VA mit LED-Anzeige |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 100 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
LF/LFF Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(0.79 MB)
LF-LFF Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.8 MB)
LF/LFF Leitungsfilter für reversierbaren Ölstrom
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktprospekt
EN
(0.39 MB)