DFP BH/HC 330 Q D 5 A 1.0

Materialnummer
1264662
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussgröße Sondermass
Anschlussart Sonderanschluss
Filterfeinheit 5
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
pmax 315

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Ersatzteilliste DE

(1.14 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Ersatzteilliste EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Produktprospekt DE

(0.48 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktprospekt EN

(0.65 MB)