Technische Daten
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | Sondermass |
Anschlussart | Sonderanschluss |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
pmax | 315 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Ersatzteilliste
DE
(1.14 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Ersatzteilliste
EN
(0.59 MB)
DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Produktprospekt
DE
(0.48 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktprospekt
EN
(0.65 MB)