DF ON 60 M A 20 B 1.0 /-B6

Materialnummer
1264078
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussgröße Sondermass
Anschlussart Sonderanschluss
Filterfeinheit 20
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 250

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF...QE-MA Druckfilter seitl. anflansch.
Ersatzteilliste DE

(1.26 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Ersatzteilliste EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Druckfilter seitlich anflanschbar
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktprospekt EN

(0.45 MB)