RFN BN/HC 250 B F 6 A 1.0

Materialnummer
1263221
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 1=nach DIN 24550
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 6
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 10

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFN Rücklauffilter DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(1.16 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(1.15 MB)

RFN Rücklauffilter nach DIN 24550
Produktprospekt DE

(0.84 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0.38 MB)