0660 R 025 W /-W-KB

Materialnummer
1263130
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Baugröße 0660
Filtermaterial Element W=Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 25