Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | L=Kugel-Umschaltung L-förmig |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
pmax | 315 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(2.22 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.35 MB)
DFDK Umschaltbarer Druckfilter
Produktprospekt
DE
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktprospekt
EN
(0.88 MB)