Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussgröße | Sondermass |
Anschlussart | Sonderanschluss |
Filterfeinheit | 20 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
pmax | 315 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF...QE-MA Druckfilter seitl. anflansch.
Ersatzteilliste
DE
(1.26 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Ersatzteilliste
EN
(0.71 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Druckfilter seitlich anflanschbar
Produktprospekt
DE
(0.87 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktprospekt
EN
(0.45 MB)