VMF 2.5 D.1 /-L24

Materialnummer
1262378
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale VA L24=Lampenspannung 24V
Ausführung D=optisch/elektrisch
Ansprechdruck 2,5
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
pmax 40

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VA Filter-Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(4.52 MB)

Filter Clogging Indicators
Produktprospekt EN

(5.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Staudruck - IO-Link
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Dynamic pressure - IO-Link
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Staudruck - CanBus
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Dynamic pressure - CanBus
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

VD / VR … GD - Elektronische Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Produktprospekt EN

(0.29 MB)