Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
pmax | 10 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFN Rücklauffilter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(1.16 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.15 MB)

RFN Rücklauffilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.84 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.38 MB)