Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussgröße | 80 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Filterfeinheit | 5 |
Filtermaterial | SN=Sustainmicron |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste
DE
(1.43 MB)

RF Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.81 MB)

RF Rücklauffilter
Produktprospekt
DE
(1.11 MB)

RF Return Line Filter
Produktprospekt
EN
(0.7 MB)