RFD SN 330 DAG 5 D 1.1 /-L24

Materialnummer
1260703
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Norm 0=ohne
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 5
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax 25

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Ersatzteilliste DE

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(1.01 MB)

RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Produktprospekt DE

(0.94 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktprospekt EN

(0.5 MB)