RFD SN 330 VAG 10 LZ 1.1

Materialnummer
1260529
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 10
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax 7

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Ersatzteilliste DE

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(1.01 MB)

RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Produktprospekt DE

(0.94 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktprospekt EN

(0.5 MB)