0330 D 025 W/HC /-W

Materialnummer
1260476
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Element-Typ D - Druckelemente
Baugröße 0330
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 25